Visiter les games produits:
Série RPWVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)66.40
- Largeur (mm)232.000
- Longueur (mm)82.300
- Poids (kg)3.6
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)88.9
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper