Visiter les games produits:
Série RRVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.27 in
- Longueur (in)3.37
- Poids (lb)1.44
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Décallage (in³)0.69
- Diamètre de l'arbre (in)3.375
- Taille de l'entrée d'air (In)0.313
- Actuator StyleDouble Rack
- Air Inlet TypeNPT
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeRotary Actuator
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical