Destaco Logo

RR-36 - RR-Medium Duty - Module rotatif

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)43.70
  • Largeur (mm)101.60
  • Longueur (mm)144.40
  • Poids (kg)1.54
  • Clean Room100000

Détails techniques

  • Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²)0.00468
  • Charge max (kg)3.6
  • Couple Max à 100psi/7bars (Nm)7.4
  • Décallage (cm³)33.59
  • Pressure Range (bar)40-100 psi
  • ConfigurationBride
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion impérial
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitArrêt intermédiaire
Related Products [FR]