Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)43.70
- Largeur (mm)101.60
- Longueur (mm)144.40
- Poids (kg)1.3
- Clean Room100000
Détails techniques
- Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²)0.00468
- Charge max (kg)3.6
- Couple Max à 100psi/7bars (Nm)7.4
- Décallage (cm³)33.59
- Pressure Range (bar)40-100 psi
- ConfigurationBride
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitArrêt intermédiaire
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir