Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)49.00
- Largeur (mm)65.000
- Longueur (mm)49.000
- Poids (kg)0.53
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Aspiration Max (mm Hg)20
- Course (mm)12
- Course par mors (mm)6
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
- Pressure Range With Springs60-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir