Visiter les games produits:
Serrage en TVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.23
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)260.0
- Combinaison de tubes (mm)40 / 20
- Diametre tube (mm)20|40
- Fourni?Non
- Taille tube40 mm / 20 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialForged High Strength Aluminum
- Type de produitPièce de serrage en T angulé
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir