Visiter les games produits:
Série WKVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)3.8
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Force de serrage Max (N)10000
- Force piston course avant à 6 bars (N)1750
- Plage de puissance (mm)7
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec ajustement ISO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir