Visiter les games produits:
Série WKVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)15
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Force de serrage Max (N)45000
- Force piston course avant à 6 bars (N)4200
- Plage de puissance (mm)6
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
- AccessoiresSMB-102157
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec ajustement ISO