%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)2.4
Détails techniques
- Force de serrage Max (N)6000.0
- Force piston course avant à 6 bars (N)1060.0
- Plage de puissance (mm)6.0
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Informations sur le produit
- AccessoiresSMB-102157
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec ajustement ISO
Related Products [FR]
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical