Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)37.9
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.76
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)4.27
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.151
- Course retour (in)2.76
- Force de serrage Max (lbf)4496.0
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPiston à deux tiges
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical