Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Default Image

CT-32M-RE - DCT / CT - 180&#176 ; pince angulaire

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.28
  • Poids (lb)1.83
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.26
  • Décallage (in³)1.745
  • Force de serrage (lbf)79.0
  • Longueur doigts maxi (in)5.75
  • Précision (+-in)0.003

Informations sur le produit

  • AccessoiresSDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|KP-CT-32-BR|SLKT-163|SLKT-163V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]