Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Default Image

CT-32M-RE-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)145.00
  • Largeur (mm)42.00
  • Longueur (mm)134.00
  • Poids (kg)0.83

Détails techniques

  • Décallage (cm³)28.6
  • Pressure Range (bar)4-7
  • Assistance ressortsOui
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|KP-CT-32-BR|SLKT-163|SLKT-163V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]