PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)138.00
- Largeur (mm)52.00
- Longueur (mm)149.00
- Poids (kg)1.18
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Décallage (cm³)52.0
- Pressure Range (bar)3-7
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical