Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Default Image

DCT-20M-BR - Angular Gripper Range Dct

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)89.00
  • Largeur (mm)30.00
  • Longueur (mm)99.00
  • Poids (kg)0.28
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Décallage (cm³)7.92
  • Pressure Range (bar)3-7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]