Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Default Image

DCT-20M-V - Angular Gripper,180 Deg,Viton

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.90
  • Poids (lb)0.62
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.79
  • Décallage (in³)0.483
  • Force de serrage (lbf)25.0
  • Longueur doigts maxi (in)3.25
  • Précision (+-in)0.003

Informations sur le produit

  • AccessoiresSDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]