Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Default Image

RUA-112M-P-RE-KT1-E3-V-F - RUA - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)1.7
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Décallage (cm³)85.0
  • Pressure Range (bar)2-7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|SLKT-373|SLKT-332V|SLKT-158|SLKT-375|SLKT-158V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]