PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)3.75
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.99
- Décallage (in³)5.19
- Force de serrage (lbf)360.0
- Longueur doigts maxi (in)7.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|SLKT-373|SLKT-332V|SLKT-158|SLKT-375|SLKT-158V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical