PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)9.05
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.13
- Décallage (in³)13.2
- Force de serrage (lbf)886.0
- Longueur doigts maxi (in)9.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical