Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Default Image

RUA-142M-P-RE-V - RUA - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)4.1
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Décallage (cm³)215.0
  • Pressure Range (bar)2-7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]