PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)14.8
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.72
- Décallage (in³)19.7
- Force de serrage (lbf)853.0
- Longueur doigts maxi (in)11.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|SLKT-379|SLKT-336V|SLKT-335|SLKT-336|SLKT-335V|KT15
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical