Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Default Image

RUA-162M-P-RI - RUA - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)6.7

Détails techniques

  • Décallage (cm³)322.0
  • Pressure Range (bar)2-7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|SLKT-379|SLKT-336V|SLKT-335|SLKT-336|SLKT-335V|KT15
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]