Destaco Logo

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Default Image

RUA-62M-P-F - RUA - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.39

Détails techniques

  • Décallage (cm³)12.0
  • Pressure Range (bar)2-7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]