PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.86
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Décallage (in³)0.73
- Force de serrage (lbf)70.0
- Longueur doigts maxi (in)3.5
- Précision (+-in)0.002
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical