PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.7
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Décallage (cm³)35.0
- Pressure Range (bar)2-7
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-371|SLKT-372|SLKT-370|SLKT-157V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical