Destaco Logo
Default Image

DLM-09M-100 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.

Visiter les games produits:

Série DLM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.23
  • Poids (lb)2.13

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.63
  • Charge (lb)2
  • Course (in)4
  • Course max (in)4
  • force de poussée (lbf)31
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeMini Ball Rail Linear Slide
Related Products [FR]