DLM-09M-25 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.
Visiter les games produits:
Série DLMVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.45
- Poids (lb)1.08
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.63
- Charge (lb)2
- Course (in)1
- Course max (in)1
- force de poussée (lbf)31
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeMini Ball Rail Linear Slide
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)