Destaco Logo
Default Image

MPS-2M-2 - MPS - Coulisse miniature sur rouleaux

Visiter les games produits:

Série MPS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)40.70
  • Largeur (mm)27.00
  • Longueur (mm)84.00
  • Poids (kg)0.14
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Course (mm)25
  • force de poussée (N)196
  • Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)0.003
  • Pressure Range (bar)20-100 psi
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
Related Products [FR]