Visiter les games produits:
Série DLBVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.2
Détails techniques
- Course (mm)30
- Diamètre de l'arbre (mm)6
- force de poussée (N)89
- Pression air maxi (bar)7
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010|SLKT-109|SLKT-109V
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir