Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.93
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (mm)50
- force de poussée (N)129
- Pression air maxi (bar)7
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SLKT-101|SLKT-101V|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|VLVF-008|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical