Destaco Logo

DLB-12M-L - Dlb- Directconnect - Internally Powered

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)2.3

Détails techniques

  • Course (mm)125
  • Diamètre de l'arbre (mm)12
  • force de poussée (N)254
  • Pression air maxi (bar)7
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]