Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)2.4
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (mm)80
- force de poussée (N)254
- Pression air maxi (bar)7
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion impériale
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir