Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)13.0
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (in)3.937
- force de poussée (lbf)126.0
- Pression d'air maximale (PSI)100.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion impériale
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical