Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)9.7
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- force de poussée (N)560.0
- Pression air maxi (bar)7.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion impériale
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir