Destaco Logo

DLB-25M-B - Dlb- Directconnect - Internally Powered

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)8.2

Détails techniques

  • Course (mm)125.0
  • Diamètre de l'arbre (mm)25.0
  • force de poussée (N)560.0
  • Pression air maxi (bar)7.0
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]