Destaco Logo

DLB-25M-L-C-175-V-S - Dlb-25M-L-C-175-V With Corrosion Resistant Shafting

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)9.7
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • force de poussée (N)560.0
  • Pression air maxi (bar)7.0
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]