Visiter les games produits:
Supports IntermédiairesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)85.10
- Largeur (mm)177.8
- Longueur (mm)406.4
- Poids (kg)5.05
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)350
- Diametre tube (mm)45
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR06: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R06: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R06:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ]
- Taille tube45B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir