Destaco Logo

BM1-45-DE-R10 - BM1 - Interface double tubes 45mm pour montage robot

Visiter les games produits:

Supports Intermédiaires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)85.10
  • Largeur (mm)177.8
  • Longueur (mm)406.4
  • Poids (kg)5.05

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)350
  • Diametre tube (mm)45
  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
  • Taille tube45B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]