Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)85.10
- Largeur (mm)177.8
- Longueur (mm)406.4
- Poids (kg)5.05
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)350.0
- Diametre tube (mm)45
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR02:Lochkreis Ø 125mm [ de_DE ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ en_US ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ fr_FR ]
- Taille tube45B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical