Destaco Logo

BM1-60-SE-R07 - BM1 - Montage un seul tube 60mm

Visiter les games produits:

Supports Intermédiaires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)101.70
  • Largeur (mm)177.8
  • Longueur (mm)406.4
  • Poids (kg)5.2

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)675
  • Diametre tube (mm)60
  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR07: 200mm Bolt Circle [ en_US ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R07:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R07: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Taille tube60B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]