Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)101.70
- Largeur (mm)177.8
- Longueur (mm)406.4
- Poids (kg)5.2
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)675
- Diametre tube (mm)60
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief [ de_DE ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ fr_FR ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ en_US ]
- Taille tube60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir