Destaco Logo

BM1-60-SE-R17 - BM1 - Montage un seul tube 60mm

Visiter les games produits:

Supports Intermédiaires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)16
  • Poids (lb)11.5

Détails techniques

  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ zh_CN ] ; R17:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Taille tube60B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale
Related Products [FR]