BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)46.41
- Höhe (mm)750
- Länge (mm)254
- Weite (mm)254
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSchweißteil für Haltetisch
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange