Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)850
- Largeur (mm)254
- Longueur (mm)254
- Poids (kg)49.22
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Type de produitPlateau de table
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir