Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)400
- Largeur (mm)1400
- Poids (kg)90.02
Détails techniques
- Diametre tube (mm)45|60
- Fourni?Non
- Taille tube45B or 60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Type de produitPlateau de table
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical