Broches de serrage à crochet pour tôles métalliques et pièces automobiles – Série 82U50
Les séries 82U50 de broches et packs de serrage de Destaco sont utilisées dans la fabrication automobile, l’industrie de traitement des rôles, les gabarits et l’ingénierie mécanique générale. Ces conceptions se caractérisent par un corps en aluminium fermé compact, un couple de maintien élevé et une longue durée de vie. Les modèles sont disponibles avec un appui en alliage dur au niveau du crochet de serrage, un mécanisme de bascule et un couvercle blindé offrant une protection contre le spray de soudage. Un module de détection inductif avec écran LED est également disponible en option.