Destaco Logo

SERRAGE MANUEL

SERRAGE MANUEL

Depuis 1936, lorsque la première bride de serrage manuel a été conçue et fabriquée, Destaco a été un leader mondial des innovations et de technologie en matière de serrage. Destaco offre une vaste sélection de sauterelles à serrage manuel, des serrages de maintien (poignée verticale ou horizontale) aux brides à loquet et action droite ou aux brides à galets. Quels que soient vos besoins de serrage, Destaco a une solution.

Nos serrage manuel intègrent :

Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable
Bridage À Action Linéaire
Pinces de Serrage
Brides de Verrouillage Par Traction
Serrage vertical
Serrages à Pivot Manuels

Caractéristiques

  • 100 ans d’histoire de dispositifs de serrage manuels
  • DESTACO est le nom le plus réputé en matière de dispositifs de serrage manuels
  • De nombreux modèles sont également équipés de DESTACO® Toggle Lock Plus®, un dispositifde sécurité innovant qui ajoute un verrou secondaire à la pince.

Machés

Titre de l’application

Série 6000
Série 6002, 6004 & 6024
Série 6000