Action de traction, serrages à verrouillage manuel

Pull Action Latch Clamps Group

CROCHET DE VERROUILLAGE PAR TRACTION MANUEL POUR LE MOULAGE ET L’ASSEMBLAGE

Les brides de verrouillage par traction Destaco sont dotées d’une poignée qui peut être déplacée pour placer la barre de verrouillage par traction (crochet) autour du loquet opposé et pressée pour atteindre la position verrouillée. Idéal pour verrouiller les portes de chambres, les moules et les portes d’accès, les brides de verrouillage offrent une grande force de fermeture, un maintien positif et une utilisation aisée. Ces serrages sont fabriqués avec des capacités de maintien jusqu'à 7 500 lbf. [33,4 kN]. Trois styles principaux sont disponibles : Loquet fixe, crochet en U (horizontal et vertical), crochet en J.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
Back to Top