Destaco Logo

Préhenseurs électriques parallèles à 2 mors testées pour plus de 20 millions de cycles - Série DPE

DPE-400-20-ID-N - Electric Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPE

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)2.52

Détails techniques

  • Course (mm)20.0
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optional SensorPNP or NPN
  • Plage de température Standard0° à 55°C (32° à 131°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-017|OHSN-017|CABL-013|CABL-052|CABL-053
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeElectric Parallel Gripper
Related Products [FR]