Destaco Logo

Préhenseurs électriques parallèles à 2 mors testées pour plus de 20 millions de cycles - Série DPE

RPE-101M - Parallel Gripper Electric Mini

Visiter les games produits:

Série DPE

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.23
  • Application du produitGRIPPING
  • Clean Room100
  • Clean Room with Scavange10
  • Protection ClassIP 54

Détails techniques

  • Course (mm)4
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard5° à 50°C (40° à 120°F)

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]