Préhenseurs de sacs

PRÉHENSEURS DE SACS
Caractéristiques
- La vitesse compte - Grâce à son actionnement rapide et à sa conception légère, le préhenseur à sacs DESTACO peut palettiser jusqu'à 30 sacs par minute lorsqu'il est associé à un système d'automatisation robotique.
- Transfert sécurisé - Nos préhenseurs à sacs utilisent un serrage pneumatique fermé à verrouillage à genouillère avec détection intégrée d'ouverture/fermeture pour maintenir les sacs en place même en cas de perte de pression d'air. Pas besoin de liens compliqués.
- Plus d'options - Les options disponibles comprennent la prise de palettes, le transfert de feuillets, l'appui à ressort ou à commande pneumatique et les ensembles de vannes/contrôles multiples.